Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-4E4A-KE1-Z/E2 ASi-Ein-/Ausgangsmodul

KE1-Schaltschrankmodul, 4 Eingänge und 4 Ausgänge

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse mit abziehbaren Klemmen
  • Kommunikationsüberwachung
  • Eingänge für 2-Draht-Sensoren und mechanische Kontakte
  • Adressierbuchse
  • Versorgung der Ein- und Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
  • Funktionsanzeige für Bus, ext. Hilfsspannung, Ein- und Ausgänge

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBA-4E4A-KE1-Z/E2

Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V3.0
ProfilS-7.A.7
IO-Code7
ID-CodeA
ID1-Code7
ID2-Code7
UL File NumberE223772
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast Ausgänge
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; Dual-LED grün/rot
grün: Spannung OK
rot: Spannung verpolt
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 4 LED gelb
Hilfsspannung (Ausgang)UAUX20 ... 30 V DC PELV
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 40 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz UAUX, Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Anzahl/Typ4 Eingänge für 2-Drahtsensoren (PNP), DC oder für mechanische Kontakte
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Eingangsstrom≤ 8 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (unbedämpft)≤ 2 mA
1 (bedämpft)≥ 4 mA
Signalverzögerung< 2 ms (Eingang/AS-Interface)
Signalfrequenz≤ 250 Hz
Anzahl/Typ4 Elektronikausgänge, PNP, überlast- und kurzschlussfest
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Spannung≥ (UAUX - 0,5 V)
Strom0,5 A pro Ausgang , 2 A pro Modul
GebrauchskategorieDC-13
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUIEC 62026-2:2015
EN 61326-1:2006
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
EingangEN 61131-2:2015
StöraussendungEN 55011:2009
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61326-1:2006
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Federzug-Doppelklemmen
Bemessungsanschlussvermögen:
starr/flexibel (mit und ohne Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 1,5 mm2
empfohlene Werkzeuge für 1,5 mm2: PxC CRIMPFOX ZA3 oder Weidmüller PZ 6 roto
Material
GehäusePA 66-FR
Masse80 g
Abmessungen
Höhe48,5 mm
Breite22,5 mm
Länge99,6 mm
BefestigungHutschiene