Wählen Sie Ihr Land

Global

KCD2-SON-Ex2.SP Schaltverstärker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
  • 2 passive Transistorausgänge (resistiv nach EN 60947-5-6)
  • Leitungsfehlertransparenz (LFT)
  • Gehäusebreite 12,5 mm
  • Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik
  • Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KCD2-SON-Ex2.SP

SignaltypBinäreingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Systematische Eignung (SC)SC 3
AnschlussPower Rail oder Klemmen 9+, 10-
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC
Welligkeit≤ 10 %
BemessungsstromIr35 ... 25 mA
Verlustleistung≤ 750 mW
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2-; 3+, 4-
Bemessungswertenach EN 60947-5-6 (NAMUR)
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromca. 10 V DC / ca. 8 mA
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I ≥ 6,5 mA
Puls-/Pausenverhältnismin. 100 µs / min. 100 µs
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussAusgang I: Klemmen 5, 6 ; Ausgang II: Klemmen 7, 8
BemessungsspannungUrtyp. 8 V max. 20 V DC
Ansprechzeit≤ 200 µs
Ausgang I, IISignal oder Fehlermeldung, passiver Transistorausgang (resistiv)
0-Signal: 14 kΩ ± 10 %
1-Signal: 1,8 kΩ ± 10 %
Fehler: > 100 kΩ
SammelfehlermeldungPower Rail
Schaltfrequenz≤ 5 kHz
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/Versorgungverstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/VersorgungBasisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Ausgang/AusgangBasisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011 , EN 61326-3-2:2008
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagIEC 61010-1:2010
EingangEN 60947-5-6:2000
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
erweiterter Umgebungstemperaturbereich bis 70 °C (158 °F), notwendige Montagebedingungen siehe Handbuch
SchutzartIP20
AnschlussFederklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen12,5 x 119 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungBASEEFA 13 ATEX 0080
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EingangEx ia
SpannungUo10,5 V
StromIo17,1 mA
LeistungPo45 mW (Kennlinie linear)
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatCML 19 ATEX 4410 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN IEC 60079-11:2024
UL-Zulassung
Control Drawing116-0374 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 13.0046
IECEx CML 19.0147X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.