Wählen Sie Ihr Land

Global

V31-GM-BK10M-PVC-U Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M8 gerade, A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel schwarz, UL-zugelassen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP66 / IP68
  • UL-gelistet für die USA und Kanada
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V31-GM-BK10M-PVC-U

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
EntflammbarkeitUL 1581 , IEC 60332-1-2
BleifreiheitRoHS-Richtlinie 2011/65/EU
UL-ZulassungAWM STYLE 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (Kabel)
Maximal zulässiger Betriebsstrommax. 3 A
UL File NumberE231213
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,4 Nm
Losrüttelsicherungintegriert
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 9 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP66 / IP68
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,3 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 50 N / 300 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Aderaufbau19 x 0,15 mm ∅
LängeL10 m
KabelkurzzeichenLi YY 4 x 0,34
Masse298,17 g
Bleifreiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
DichtungFKM
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-2
Kabel
MantelPVC
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPVC
EntflammbarkeitFT1
Kabelbeschriftungstülle1x PUR transparent , am Kabel montiert