Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-SLCT-120-2100 Montagehalterungszubehör

Montagehalterungszubehör, Seitenschutz für Montagehalterungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Seitlicher Schutz der Montagehalterungen OMH-SLCT-100 und OMH-SLCT-110
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten OMH-SLCT-120-2100

Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit80 % , nicht kondensierend
Gehäuselänge L2040 mm
Material
GehäuseAluminium, eloxiert
BefestigungsschraubeStahl
Masseca. 4,9 kg
Abmessungen
Höhe77,7 mm
Breite124,3 mm
Länge2040 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
Lieferumfang2x Seitenschutz, Befestigungsmaterial
Safety SerieSLCT / SLCS