Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB15-30GM50-E1-V1-M Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 15 mm bündig
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40 ... +85 °C
  • E1-Typgenehmigung
  • Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
  • Mit erhöhter Dichtigkeit, Schutzart IP68 / IP69K
  • Hohe Resistenz gegen Schock und Vibration

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB15-30GM50-E1-V1-M

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNPN
Schaltabstandsn15 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor rAl0,45
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Reduktionsfaktor rMs0,5
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB5 ... 60 V
Schaltfrequenzf0 ... 600 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Induktionsschutzja
Einschaltimpulsunterückungja
SpannungsfallUd≤ 2 V
BemessungsisolationsspannungUBIS60 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 6 µA bei 25 °C
LeerlaufstromI0≤ 7 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 220 ms
SchaltzustandsanzeigeMehrloch-LED, gelb
MTTFd830,5 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
E1-Typgenehmigung10R-06
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP68 / IP69K
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl3
Masse94 g
Abmessungen
Länge66 mm
Durchmesser30 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.