Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB15-30GM50-E1-V1-M Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 15 mm enrasado
  • Rango de temperatura ampliado
    -40 ... +85 °C
  • Aprobación de tipo E1
  • Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/m
  • Con densidad elevada, tipo de protección IP68 / IP69K
  • Alta resistencia a los golpes y las vibraciones

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB15-30GM50-E1-V1-M

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de mediciónsn15 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 12,15 mm
Factor de reducción rAl 0,45
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43010,7
Factor de reducción rMs 0,5
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB5 ... 60 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 600 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Protección frente a inducciónsi
Atenuación de impulso de conexiónsi
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Tensión nominal de aislamientoUBIS60 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 6 µA a 25 °C
Corriente en vacíoI0≤ 7 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 220 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
MTTFd830,5 a
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
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Aprobación de tipo E110R-06
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos3
Masa94 g
Dimensiones
Longitud66 mm
Diámetro30 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.