Wählen Sie Ihr Land

Global

LHCS-51 Drucktransmitter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gerät für die hydrostatische Druckmessung in Flüssigkeiten oder pastösen Stoffen
  • Seilausführung
  • Modulares Sondenprogramm für optimale Prozessanpassung
  • Temperaturbereich bis 85 °C (185 °F)
  • Druckbereich bis 10 bar (150 psi)
  • Einfache Inbetriebnahme ohne Bedientool
  • Konfigurierbar mit PACTware

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance:  EU - Ü
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LHCS-51

BauformGerät mit Seilsonde
SerieLHCS
BemessungsspannungUrVarianten für den sicheren Bereich:
11,5 ... 35 V DC, HART, 2-Draht
9 ... 32 V DC, PROFIBUS PA
Varianten für den explosionsgefährdeten Bereich siehe Sicherheitsinformationen (SI)
Messgrößehydrostatischer Druck , Relativdruck
Messbereich0,1 ... 10 bar
max. Turn-Down: 100:1
Ausgangssignal4 ... 20 mA mit überlagertem digitalem Kommunikationsprotokoll HART 6.0, 2-Draht
digitales Kommunikationssignal PROFIBUS PA (Profile 3.02)
Kommunikation4 ... 20 mA HART (Standard)
PROFIBUS PA (Option)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2006 , EN 61326-2-3:2006 , EN 61326-2-5:2006
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
SchutzartIEC 60529:2001
GenauigkeitReferenzgenauigkeit: 0,2 % (Standard), 0,1 % (Platin)
Die Referenzgenauigkeit umfasst die Nichtlinearität nach Grenzpunkteinstellung, Hysterese und Nichtwiederholbarkeit nach IEC 60770. Die Angaben beziehen sich auf die kalibrierte Messspanne.
Langzeitdriftbis 0,05 % von der oberen Messgrenze (URL)/Jahr
bis 0,125 % von der oberen Messgrenze (URL)/5 Jahre
Prozessbedingungen
ProzesstemperaturPE-Kabel: -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
FEP-Kabel: -10 ... 80 °C (14 ... 176 °F)
UmgebungstemperaturPE-Kabel: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
FEP-Kabel: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
mit Display -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
LagertemperaturPE-Kabel: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
FEP-Kabel: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
SchutzartIP66, NEMA 4X
IP68, NEMA 6P (24 Stunden in 1,83 m Wassertiefe)
IP69K (mit Separatgehäuse und FEP-Kabel)
AnschlussVerschraubung M20
Gewinde M20, G1/2, NPT1/2
Gerätestecker M12
HAN7D-Harting-Stecker, abgewinkelt
Ventilstecker nach ISO 4400, Kabel 5 m
MaterialProzessanschlüsse: AISI 316L (1.4435 oder 1.4404), Alloy C276 (2.4819)
Gehäuse:
- Druckguss-Aluminium mit Pulver-Schutzbeschichtung auf Polyesterbasis, Gehäuse F31
- Edelstahl AISI 316L (1.4404), Gehäuse F15
Seil: PE-Kabel oder FEP-Kabel
Prozessmembran: Alloy C276 (2.4819), Rhodium-Gold-Alloy C276, Platin-Gold-Alloy C276
Dichtungen Messzelle: Zelle verschweißt oder FKM Viton, EPDM, Kalrez
ProzessanschlussGewinde ISO 228: G1-1/2, Gewinde ANSI: NPT1/2
Flansche: EN 1092-1: DN 40 ... DN 100, ANSI 16.5: 2 ... 4 in, JIS B2220
EU-Baumusterprüfbescheinigungsiehe Betriebsanleitungen (SI)
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2009
FM-Zulassungsiehe Betriebsanleitungen (SI)
CSA-Zulassungsiehe Betriebsanleitungen (SI)
IECEx-Zulassungsiehe Betriebsanleitungen (SI)
TrinkwasserzulassungNSF61-Zulassung
Überfüllsicherungsiehe Zulassung (ZE)
Ergänzende Dokumentationtechnische Information (TI)
Handbücher, Kurzanleitungen (BA, KA)
Betriebsanleitungen (SI)
Control Drawings (ZD)
Zulassung (ZE)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Bezeichnungsiehe technische Information (TI)