Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-CLIP Entriegelungsschutz

Entriegelungsschutz für M12-Stecker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verhindert das Trennen von Steckverbindungen ohne Werkzeug
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-CLIP

Umgebungstemperatur-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
MaterialPA
Hinweismaximale Breite der Mutter: 11 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.