Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-CLIP Protección contra desbloqueo

Protección por bloqueo para conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Evita interrumpir las conexiones al no usar una herramienta
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-CLIP

Temperatura ambiente-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
MaterialPA
NotaAnchura máx. de la tuerca: 11 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.