Wählen Sie Ihr Land

Global

REFLECTOR 82.5X49X6MM Reflektor

Reflektor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Selbstklebung
  • Rechteckbauform
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REFLECTOR 82.5X49X6MM

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe11,9 mm
Breite49,7 mm
Länge83,1 mm
Befestigungselbstklebend