Wählen Sie Ihr Land

Global

V31S-GM-Q4 Kabelstecker

Kabelstecker, konfektionierbar, M8 gerade, A-kodiert 4-polig, für Kabeldurchmesser 2,5 - 5 mm, Schneidklemmverbindung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schneidklemmverbindung
  • Metallverriegelung
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • cURus-Zulassung
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V31S-GM-Q4

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
UL-ZulassungE191152
Maximal zulässige Betriebsspannungmax. 29 V
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,2 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP65 / IP67
AnschlussSchneidklemmanschluss für 0,25 ... 0,5 mm2 / AWG 24 ... AWG 20
Kabel
Manteldurchmesser2,5 ... 5 mm
AdernQuerschnitt: 0,25 ... 0,5 mm2
Masse8,2 g
Befestigungmax. Anzugsdrehmoment der Überwurfmutter: ≤ 0,6 Nm
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperPA 66, schwarz
DichtungNBR
KontaktoberflächeNi/Au
EntflammbarkeitHB
Kabel
AderisolationPVC/PE/PP