Seleccione su país

Visite el sitio web global

V31S-GM-Q4 Enchufe de cable

Enchufe de cable, montable en campo, M8 recto, codificación A de 4 pines, para diámetro de cable de 2,5 a 5 mm, conexión por desplazamiento de aislamiento

Ventajas clave de un vistazo

  • Conexión por desplazamiento del aislante
  • Bloqueo metálico
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Homologación cURus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V31S-GM-Q4

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM8
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104
Autorización ULE191152
Tensión de funcionamiento máxima aceptablemax. 29 V
Temperatura ambiente-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,2 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP65 / IP67
ConexiónConexión por desplazamiento del aislante de 0,25 a 0,5 mm2 / AWG 24 ... AWG 20
Cable
Diámetro del revestimientoDe 2,5 a 5 mm
HilosSección transversal: 0,25 ... 0,5 mm2
Masa8,2 g
FijaciónPar de apriete máximo de la tuerca de acoplamiento: ≤ 0,6 Nm
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaPA 66, negro
JuntaNBR
Superficie de contactoNi/Au
CombustibilidadHB
Cable
Aislamiento del hiloPVC/PE/PP