Wählen Sie Ihr Land

Global

KL-1,3 Adapter

Adapter für Kunststoff-Lichtleiter mit Faserdurchmesser 1,3 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Adapter für Kunststoff-Lichtleiter von 1,3 mm auf 2,2 mm
  • Schnelle Schraubmontage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KL-1,3

MaterialKunststoff
Masseca. 1 g
Lieferumfang2 x Adapter