Seleccione su país

Visite el sitio web global

KL-1,3 Adaptador

Adaptador para fibras ópticas de plástico con un diámetro de fibra de 1,3 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Adaptador para fibras ópticas de plástico de 1,3 mm a 2,2 mm
  • Instalación rápida de tornillos
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KL-1,3

MaterialPlástico
Masaaprox. 1 g
Volumen de suministro2 x Adaptador