Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-8/16A-E2-5M-PUR Passivverteiler

Passivverteiler, 8x Steckverbinder, doppelt belegt, mit Stammkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Doppelbelegung der Steckplätze
  • UL Recognized Component
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-8/16A-E2-5M-PUR

Polzahl5
UL File NumberE191152
LED grünVersorgungsspannung je Modul
LED gelbI/O-Statusanzeige
BetriebsspannungUBmax. 24 V DC -20 % / +25 %
BetriebsstromIB≤ 5 mA pro Kanal-Anzeigeelement
Strombelastbarkeit≤ 2 A pro Kanal,
≤ 4 A pro Steckplatz,
≤ 12 A Summenstrom pro Verteiler
Anzahl/Typ8 , doppelt belegt
SchutzartEN 60529
EntflammbarkeitDIN EN 50265-2-1
UmgebungstemperaturGehäuse: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Anschlussart8 x Buchse M12 x 1 5-polig
Stammkabel
SchutzartIP65 / IP67
Material
KontakteCu-Legierung
KontaktoberflächeAu
GehäusePBT
GewindebuchsenPBT
KabelPUR
DichtungO-Ring: NBR
AderisolationPVC
Kabelflexibel
Manteldurchmesser∅ 10,5 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 7,5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbeschwarz
AdernSignalleitung (2, 4): 16 x 0,5 mm2
Versorgungsleitung (1, 3), PE (5): 3 x 1 mm2
Leiteraufbau28 x 0,15 mm ∅ und 56 x 0,15 mm ∅
LängeL5 m
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 1500000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 2 m/s
Verfahrweg2 m
Masseca. 1152 g
Abmessungen
Höhe42,6 mm
Breite54 mm
Länge148,8 mm
EntflammbarkeitV-0