Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-8/16A-E2-5M-PUR Distribuidor pasivo

Divisor pasivo, 8 conectores, asignación doble, con cable de tronco

Ventajas clave de un vistazo

  • Colocación doble de conexiones
  • Componente reconocido UL
  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-8/16A-E2-5M-PUR

Nº de polos5
Número UL FileE191152
LED verdeTensión de alimentación por módulo
LED amarilloDisplay de estado I/O
Tensión de trabajoUBmáx. 24 V CC -20 % / +25 %
Corriente de trabajoIB≤ 5 mA elemento de display por canal
Carga de corriente ≤ 2 A por canal,
≤ 4 A por conexión,
≤ 12 Corriente total A por distribuidor
Cantidad/Tipo8 , configuración dual
Grado de protecciónEN 60529
CombustibilidadDIN EN 50265-2-1
Temperatura ambienteCarcasa: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
cable, instalación móvil: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
cable, instalación fija: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Tipo de conexión8 x Conector hembra M12 x 1 5 polos
Cable fijo
Grado de protecciónIP65 / IP67
Material
ContactosAleación Cu
Superficie de contactoAu
CarcasaPBT
Bornas de roscaPBT
CablePUR
JuntaJunta tórica: NBR
Aislamiento del hiloPVC
Cableflexible
Diámetro del revestimiento∅ 10,5 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>7,5 x diámetro de cable, instalación fija
Colornegro
HilosCable de señal (2, 4): 16 x 0,5 mm2
Cable de alimentación (1, 3), polietileno (5): 3 x 1 mm2
Montaje de escalera28 x 0,15 mm ∅ y 56 x 0,15 mm ∅
LongitudL5 m
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 1500000
Velocidad de movimientomax. 2 m/s
Distancia transversal2 m
Masaaprox. 1152 g
Dimensiones
Altura42,6 mm
Anchura54 mm
Longitud148,8 mm
CombustibilidadV-0