Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB1,5-5GM25-E1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Basisreihe
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB1,5-5GM25-E1

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNPN
Schaltabstandsn1,5 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 1,215 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,34
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,78
Reduktionsfaktor rMs0,51
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 3000 Hz
HystereseH1 ... 15 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,1 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePOM
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser3 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Länge25 mm
Durchmesser5 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.