Wählen Sie Ihr Land

Global

ICZ-MH30-10-T10 Montagehilfe

Abstandshalter für Code-/Datenträger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für Temperaturen bis 250 °C (482 °F)
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Alle Kanten entgrated/gefast
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ICZ-MH30-10-T10

Lagertemperatur-40 ... 250 °C (-40 ... 482 °F)
MaterialPTFE
Abmessungen
Höhe10 mm
Durchmesser30 mm
HinweisVerpackungseinheit 100 Stück

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.