Seleccione su país

Visite el sitio web global

ICZ-MH30-10-T10 Mounting Aid

Spacers for code/data carrier

Ventajas clave de un vistazo

  • For temperatures up to 250 °C (482 °F)
  • Free of paint wetting interfering substances
  • All edges deburred/chamfered
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ICZ-MH30-10-T10

Storage temperature-40 ... 250 °C (-40 ... 482 °F)
MaterialPTFE
Dimensions
Height10 mm
Diameter30 mm
NotePackaging unit, 100-piece

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.