Wählen Sie Ihr Land

Global

UB400-12GM-E5-V1 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schaltausgang
  • 5 verschiedene Ausgangsfunktionen einstellbar
  • Lerneingang
  • Temperaturkompensation
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • JA
  • ZH

Technische Daten UB400-12GM-E5-V1

Erfassungsbereich30 ... 400 mm
Einstellbereich50 ... 400 mm
Blindzone0 ... 30 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 310 kHz
Ansprechverzugca. 50 ms
LED gelbSchaltzustandsanzeige
blinkend: Lernfunktion Objekt erkannt
LED rotpermanent rot: Störung
rot blinkend: Lernfunktion, Objekt nicht erkannt
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 30 mA
Eingangstyp1 Lerneingang
Schaltabstand 1: -UB ... +1 V, Schaltabstand 2: +6 V ... +UB
Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ Lernimpuls: ≥ 1 s
Ausgangstyp1 Schaltausgang pnp Schließer/Öffner , parametrierbar
BemessungsbetriebsstromIe100 mA , kurzschluss-/überlastfest
VoreinstellungSchaltpunkt A1: 50 mm Schaltpunkt A2: 400 mm
SpannungsfallUd≤ 3 V
Reproduzierbarkeit≤ 1 %
Schaltfrequenzf≤ 8 Hz
AbstandshystereseH1 % des eingestellten Schaltabstandes
Temperatureinfluss± 1,5 % vom Endwert
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
SchutzartIP67
Material
GehäuseMessing, vernickelt
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Masse25 g
Abmessungen
Länge70 mm
Durchmesser12 mm