Wählen Sie Ihr Land
NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Direkter Aufbau auf Normantriebe
- Kompatibel zu allen Prozessleitsystemen
- Wetterfestes Gehäuse für Außenanwendungen
- Robuster Metallsockel
- Temperaturbereich -40 ... 75 °C
- 2-Draht DC Sensor mit minimalem Reststrom
- LEDs für Schaltzustand Sensor und Magnetventil
- 1/2" NPT-Kabeleinführung
- Steckbare Klemmen
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV