Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje directo en mandos estándarizados
  • Compatible con todos los sistemas de control de procesos
  • Carcasa resistente a la intemperia para usos en el exterior
  • Robusta base de metal
  • Intervalo de temperaturas -40 ... 167 °F (-40 °C a 75 °C)
  • Sensor CC de 2 cables con corriente de estado de apagado mínima
  • Indicadores LED para el estado de conmutación del sensor y la válvula de solenoide
  • Conducto entrada 1/2" NPT
  • Terminales enchufables

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S

Función de conmutación2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos cables con corriente de estado de apagado mínima
Distancia de conmutación de mediciónsn2,5 mm
Instalacióninstalable no enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 2,05 mm
Tipo de salida2x 2-hilos
Tensión de trabajoUB6 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 100 Hz
HistéresisHtip. 0,5 mm
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitono
Caída de tensiónUd≤ 6 V
Corriente de trabajoIL4 ... 100 mA
Corriente residualIr100 ... 200 µA tip. 160 µA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Indicación del estado de la válvulaLED, amarillo
MTTFd684 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensiónmáx. 32 V CC
Corrientemáx. 240 mA
Protección contra cortocircuitono
Protección contra la inversión de polaridadsí, con LED de salida invertida desactivado, lo que deja más corriente para la electroválvula
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Temperatura ambiente-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Conexión (del sistema)Borne roscado , Cable conectado por rosca 1/2" NPT
Sección transversal (del sistema)1,5/2,5 mm2 flexible/fijo
Conexión (de la válvula)Borne roscado ,
Cable conectado por rosca 1/2" NPT
Material de la carcasapolicarbonato (PC) resistente y transparente optimizado para su uso en exteriores
Base de la carcasaaluminio, recubierto de polvo
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 5 Nm
Par de apriete de los tornillos de la carcasa1,5 Nm
Par de apriete, tornillo de conexión a tierra1,5 Nm
Par de apriete del racor atornillado para cablesConsulte NEC (National Electrical Code), apriete a mano y seguidamente con llave (máx. 3 vueltas)
Par de apriete del tapón de cierre2 Nm
Dimensiones
Altura53 mm
Anchura100 mm
Longitud106 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.