Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-G-DUO-PG11 Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, M12 gerade, A-kodiert, 4-polig, für Kabeldurchmesser 2x 2 - 3 oder 2x 4 - 5 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schraubklemmenanschluss
  • Metallverriegelung
  • Einfache Zusammenführung von 2 Signalen auf einen M12-Steckplatz
  • Zwei Doppelkabeldichtungen im Lieferumfang
  • Passend für Kabeldurchmesser 2 ... 3 mm und 4 ... 5 mm
  • UL Recognized Component

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-G-DUO-PG11

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Überspannungsschutz Kategorie II
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL-Zulassung
Maximal zulässiger Betriebsstrommax. 3 A
UL File NumberE363587
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel , Sechskantmutter SW = 18 mm
Steckzyklenmin. 500
SchutzartIP67
AnschlussSchraubklemmen für max. 0,75 mm2 / AWG 18
Kabel
Manteldurchmesser2 x 2,1 ... 3 mm oder 2 x 4 ... 5 mm
Aderquerschnitt0,75 mm2 / 18 AWG max.
MontageSchraubklemmen 0,4 Nm
Druckmutter 1,25 Nm
Griffkörper 1 Nm
Masse31 g
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperPA
KontaktoberflächeCuSnZn