Seleccione su país
V1-G-DUO-PG11 Toma de cable
Toma de cable, conectable en campo, M12 recto, codificación A, 4 pines, para diámetro de cable de 2x 2 - 3 o 2x 4 - 5 mm
Ventajas clave de un vistazo
- Conexión de borne roscado
- Bloqueo metálico
- Conducción conjunta sencilla de 2 señales en un conector M12
- Dos obturadores para cables dobles incluídos en el suministro
- Adecuado para diámetros del cable 2 ... 3 mm y 4 ... 5 mm
- Componente reconocido UL
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR