Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-SLCT-12-500 Montagehilfe

Montagehilfe, Muting-Arm mit Rundstab d=12 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Befestigungsmöglichkeit auf Nut in zwei Richtungen
  • Schnelle Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-SLCT-12-500

Material
GehäuseAluminium
Masseca. 203 g
Abmessungen
Höhe30 mm
Breite80 mm
Länge500 mm
LieferumfangRundstab mit Winkel ; 2 Nutensteine 8 mm; Befestigungsschrauben , Inbusschlüssel SW5 , Nutenblech
Safety SerieSLCT / SLCS