Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-SLCT-12-500 Ayuda de montaje

Abrazadera de montaje, brazo de muting con varilla redonda con diámetro de 12 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Se puede instalar en la ranura en dos direcciones
  • Montaje rápido
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-SLCT-12-500

Material
CarcasaAluminio
Masaaprox. 203 g
Dimensiones
Altura30 mm
Anchura80 mm
Longitud500 mm
Volumen de suministroVarilla redonda con ángulo ; 2 pasadores en t de 8 mm; Tornillos de fijación , Llave Allen SW5 , Placa ranurada
Safety SerieSLCT / SLCS