Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-FK-ED3 ASi-Enddichtung

AS-Interface-Enddichtung für Flachkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verbesserung der Schutzart bei nicht durchlaufenden AS-Interface-Flachkabeln
  • Werkzeuglose Installation
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-FK-ED3

Umgebungstemperatur-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Lagertemperatur-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
SchutzartIP54
MaterialPVC
DichtungFüllung mit Fett Renolit G 2000 zur Abdichtung der offenen Flachkabelenden
HinweisEs kann Fett aus der Enddichtung austreten
LieferumfangVerpackungseinheit 20 Stück Enddichtungen