Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-FK-ED3 ASi End Seal

AS-Interface end seal for flat cable

Ventajas clave de un vistazo

  • Protection class improvement if there are no AS-Interface flat cables passing
  • Installation without tools
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-FK-ED3

Ambient temperature-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Storage temperature-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Degree of protectionIP54
MaterialPVC
SealFilling with Renolit G 2000 grease for sealing the open flat cable ends
NoteGrease may leak from the end seal
Scope of deliveryEnd seal packaging unit 20-piece