Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-ML100-08 Montagehilfe

Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100, Schnappmontage

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Plug-In Halter
  • Einfache Montage durch Steckbefestigung
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-ML100-08

Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
MaterialPlastik , klar
Masseca. 3 g
Abmessungen
Höhe22,7 mm
Breite25 mm
Länge40 mm
BefestigungSchnappmontage
SerieML100