Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-ML100-08 Ayuda de montaje

Accesorios de montaje para sensores de la serie ML100, Fijación enchufable

Ventajas clave de un vistazo

  • Soporte de conexión
  • Montaje simple mediante fijación enchufable
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-ML100-08

Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
MaterialPlástico , claro
Masaaprox. 3 g
Dimensiones
Altura22,7 mm
Anchura25 mm
Longitud40 mm
FijaciónFijación enchufable
SerieML100