Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-PG9-500 Einbaubuchse

Einbaubuchse, M12/PG9, 4-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vorderwand-/Schraubmontage
  • Geeignet für 2-, 3- und 4-Draht-Technik
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-PG9-500

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
Prüfspannung> 2000 V eff AC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 3 mΩ
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitUL 94
UL File NumberE191152
Umgebungstemperatur
Kabel, fest verlegt-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP67
AnschlussEinzellitzen Cu-verzinnt,
∅1,2 ±0,07 mm
Kabel
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
LängeL500 mm
MontageVorderwandmontage PG9 , Anzugsdrehmoment: 3 ... 4 Nm
Masse19,3 g
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
DichtungFKM
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-0
Kabel
AderisolationTPE
LieferumfangGegenmutter nicht enthalten