Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-PG9-500 Toma del panel

Toma del panel, M12/PG9, 4 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje en la pared delantera/atornillado
  • Adecuado para la técnica de 2, 3 y 4 hilos
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-PG9-500

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Tensión de prueba> 2000 V eff CA
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 3 mΩ
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadUL 94
Número UL FileE191152
Temperatura ambiente
Cable, instalación fija-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable flexible-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67
ConexiónCables trenzados aislados estañados con cobre,
∅1,2 ±0,07 mm
Cable
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
LongitudL500 mm
MontajeMontaje delantero PG9 , Par de apriete: 3 ... 4 Nm
Masa19,3 g
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-0
Cable
Aislamiento del hiloTPE
Volumen de suministroTuerca de bloqueo no incluida