Wählen Sie Ihr Land

Global

SLCT30/35 Sicherheitslichtvorhang

Sicherheitslichtvorhang

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Auflösung 30 mm (Handschutz)
  • Schutzfeldhöhe bis 2400 mm
  • Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1)
  • SIL1 gemäß IEC 61508
  • Reichweite bis 20 m
  • Schutzart IP67
  • Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F)
  • Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten SLCT30/35

Betriebsreichweite5 ... 20 m
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 850 nm
Schutzfeldhöhesiehe Tabelle 1, max. 2400 mm
BetriebsartAnlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar
Optische Auflösung30 mm
Öffnungswinkel< 5 °
FremdlichtgrenzeFremdlichtunempfindlich nach IEC 61496-2
UL File NumberE215245
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 1
Performance Level (PL)PL c
KategorieKat. 2
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHdabhängig von der Schutzfeldhöhe, siehe Handbuch
Typ2
Betriebsanzeigegrün: Power on
Funktionsanzeigegrün: OSSD ON , rot: OSSD OFF
StatusanzeigeSendereinheit: LED gelb: Mode, Test oder Fehler
Empfängereinheit: LED gelb: Anlaufbereitschaft, Funktionsreserve oder Fehler
BetriebsspannungUB24 V DC (-20%, +30%) ; Versorgung mit sicherer Trennung: 24 V DC
LeerlaufstromI0Sendereinheit: ≤ 150 mA
Empfängereinheit: ≤ 150 mA (Ausgänge offen)
SchutzklasseIII , IEC 61140
LeistungsaufnahmeP0Sendereinheit: 5 W
Empfängereinheit: 15 W
EingangstypSendereinheit Test
EingangsformatÖffnerkontakt
Schaltspannung24 V DC
Eingangsstrom5 mA
EingangstypSendereinheit Mode A/B
FunktionMode A: offen oder 0 V
Mode B: 24 V DC, 5 mA
EingangstypEmpfängereinheit Relaismonitor
EingangsformatÖffnerkontakt
Schaltspannung24 V DC
Eingangsstrom5 mA
EingangstypEmpfängereinheit Anlauffreigabe
EingangsformatÖffnerkontakt
Eingangsstrom5 mA
EingangstypEmpfängereinheit Mode A/B (siehe Sendereinheit Mode A/B)
Ansprechzeitsiehe Tabelle 1, max. 48 ms
AusgangstypEmpfängereinheit OSSD
SignalausgangPNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschluss
SchaltspannungON: UB - 2 V; OFF: < 1 V
SchaltstromON: max. 0.1 A; OFF: < 5 µA
AusgangstypEmpfänger Meldeausgang Anlaufbereitschaft
SignalausgangPNP-Halbleiter, kurzschlussfest, 0,1A
Funktionale SicherheitISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
ProduktnormEN 61496-1 ; IEC 61496-2
Photobiologische SicherheitRisikogruppe 0 nach IEC 62471
CE-KonformitätCE
UKCA-KonformitätUKCA
UL-ZulassungcULus Listed
TÜV-ZulassungTÜV SÜD
Umgebungstemperatur-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
Lagertemperatur-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %, nicht kondensierend
Schockfestigkeit10 g , 16 ms ; nur stationäre Anwendungen
Vibrationsfestigkeit0,35 mm , 10 ... 55 Hz ; nur stationäre Anwendungen
Gehäuselänge Lsiehe Tabelle 2
SchutzartIP67 , Einsatz nur in Innenräumen
AnschlussSendereinheit: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Empfängereinheit: Gerätestecker M12 x 1, 8-polig
Leitungsquerschnitt min. 0,25 mm2
Leitungslänge max. 50 m
Material
GehäuseAlu-Strangpressprofil , silber eloxiert
LichtaustrittKunststoffscheibe , Polycarbonat glasklar
Massesiehe Tabelle 2
Abmessungen
Breite20 mm
Tiefe30 mm
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.