Seleccione su país
SLCT30/35 Cortina de luz de seguridad
Cortina óptica de seguridad
Ventajas clave de un vistazo
- Resolución 30 mm (protección de manos)
- Altura del campo de protección de hasta 2400 mm
- Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1)
- SIL1 según IEC 61508
- Alcance hasta 20 m
- Grado de protección IP67
- Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F)
- Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- IT