Wählen Sie Ihr Land
NBB5-F33X-E2-AMP Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 5 mm bündig
- 3-Draht DC
- AMP-Stecker









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBB5-F33X-E2-AMP
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 5 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 4,05 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,25 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,2 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,6 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,35 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 60 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 500 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5 % |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2,5 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,1 mA |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 10 mA |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 50 ms |
| Schaltzustandsanzeige | LED gelb |
| MTTFd | 1891 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| Umgebungstemperatur | -35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker , AMP-Stecker Tyco Buchsengehäuse 1-0967642-1 (A-Kodierung) Tyco Crimpkontakte 0-963726-1 | ||||||||||
| Gehäusematerial | PBT , schwarz | ||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Hinweis | Anzugsdrehmoment: 5 Nm | ||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.