Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB5-F33X-E2-AMP Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 5 mm enrasado
  • 3 hilos CC
  • conector AMP
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB5-F33X-E2-AMP

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn5 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 4,05 mm
Factor de reducción rAl 0,25
Factor de reducción rCu 0,2
Factor de reducción r1.43010,6
Factor de reducción rMs 0,35
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 60 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 500 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,1 mA
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 50 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED amarillo
MTTFd1891 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Temperatura ambiente-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho , Conector AMP
Tyco carcasa de conector 1-0967642-1 (codificación A)
Contactos de crimpado Tyco 0-963726-1
Material de la carcasaPBT , negro
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura10 mm
Anchura25 mm
Longitud73 mm
Notapar de apriete: 5 Nm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.