Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-051 Montagehilfe

Montagehilfe für Rundprofil ø 10 ... 14 mm oder Flachprofil 1 mm  ... 5 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Montagehilfe für Rundprofil oder Flachprofil
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-051

MaterialStahlblech, verzinkt
Aluminium
Masseca. 80 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,4 Nm
Abmessungen
Höhe30 mm
Breite62,3 mm
Länge71,6 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
SerieRL28
RL29
Reflektor SerieReflektor H75