Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-051 Ayuda de montaje

Ayuda de montaje para varilla de acero de ø 10 a 14 mm u hoja de 1 mm a 5 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Ayuda de montaje para en barra cilíndrica o latón
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-051

MaterialChapa de acero, cincado
Aluminio
Masaaprox. 80 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación1,4 Nm
Dimensiones
Altura30 mm
Anchura62,3 mm
Longitud71,6 mm
FijaciónMaterial de fijación incluído
SerieRL28
RL29
Serie del reflectorReflector H75