Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB8-F33-E2-3M-Y265018 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 8 mm bündig
  • 3-Draht DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB8-F33-E2-3M-Y265018

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn8 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 6,48 mm
Reduktionsfaktor rAl0,3
Reduktionsfaktor rCu0,2
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,6
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 60 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 350 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,1 mA
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 50 ms
SchaltzustandsanzeigeLED gelb
MTTFd1171 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
Umgebungstemperatur-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL3 m
Abmessungen
Höhe10 mm
Breite25 mm
Länge50 mm
Anzugsdrehmoment≤ 5 Nm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.