Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB8-F33-E2-3M-Y265018 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 8 mm enrasado
  • 3 hilos CC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB8-F33-E2-3M-Y265018

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn8 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 6,48 mm
Factor de reducción rAl 0,3
Factor de reducción rCu 0,2
Factor de reducción r1.43010,6
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 60 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 350 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,1 mA
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 50 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED amarillo
MTTFd1171 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Temperatura ambiente-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable4,8 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colorgris
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL3 m
Dimensiones
Altura10 mm
Anchura25 mm
Longitud50 mm
Par de apriete≤ 5 Nm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.