Wählen Sie Ihr Land

Global

IQT1-FP-R4-V1 RFID-Schreib-/Lesegerät

RFID-Schreib-/Lesegerät HF, ISO 15693

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • Konform mit ISO 15693
  • Dual-LED zur Funktionsanzeige
  • Anschluss über Steckverbinder V1 (M12 x 1)
  • Schutzart IP67
  • Anbindung über integrierte RS-485-Schnittstelle

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: USA - FCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Technische Daten IQT1-FP-R4-V1

Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Erfassungsbereich
Leseabstand0 ... 130 mm
Schreibabstand0 ... 130 mm
Breitemax. 100 mm
UL File NumberE87056
MTBF110 a (Betrieb bei +40 °C)
LED grün/gelbgrün: Power on
grün blinkend: Schreib-/Leseversuch wird ausgeführt
gelb: Datenträger erkannt
BemessungsbetriebsspannungUe10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS , limited power source (EN 60950)
LeistungsaufnahmeP0≤ 1,3 W
PhysikalischRS-485 Punkt-zu-Punkt-Verbindung
ProtokollASCII
Übertragungsrate1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (Default) Bit/s
Kabellänge≤ 3 m
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
EN 301489-1
EN 62368-1
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 301489-3
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
FCC-ZulassungThis device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
IC-ZulassungThis device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePBT
UnterteilAluminium-Druckguss
Vergussmasse/HärterCY 221/HY 2966
Montage
Abstand zwischen zwei Köpfen≥ 150 mm
Masseca. 380 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite80 mm
Länge108,5 mm