Seleccione su país
IQT1-FP-R4-V1 RFID Read/Write Device
HF RFID read/write device, ISO 15693
Ventajas clave de un vistazo
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- Dual-LED for function display
- Connection via V1 (M12 x 1) plug connection
- Degree of protection IP67
- Connection via integrated RS-485 interface
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ZH