Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-W-E/E2-LED-SET Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, M12 gewinkelt, A-kodiert, 4-polig mit LED, für Kabeldurchmesser 4 - 6 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • LEDs zur Funktionsanzeige
  • UL Recognized Component
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-W-E/E2-LED-SET

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Individuelle AnpassungKodierung verdrehbar in 90°-Schritten
LED grünBetriebsanzeige
LED gelbFunktionsanzeige Schließer
BetriebsspannungUBmax. 24 V DC ± 15%
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 3 mΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL File NumberE363587
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67
AnschlussSchraubklemmen für max. 0,75 mm2 / AWG 18
PG7-Verschraubung
Kabel
Manteldurchmesser4 ... 6 mm
Aderquerschnitt0,75 mm2 / 18 AWG max.
Masse17,83 g
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperPBT
Kontaktoberflächevergoldet (Au)