Wählen Sie Ihr Land

Global

MBHC-FB-4R.HSC* Power-Hub-MotherboardFieldConnex® Fieldbus

Power-Hub-Motherboard mit Host-System-Steckverbindern

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4 Segmente, redundant, einzelne Module pro Segment
  • Anpassbare Kabelverbindung zu allen SPS und PLS Host-Systemen
  • High-Power-Trunk: Arbeiten am Feldgerät unter Spannung in jedem explosionsgefährdetem Bereich
  • Höchste Qualität, kleinstes Format und geringe Verlustleistung
  • Für FOUNDATION Fieldbus und PROFIBUS PA
  • Optional Advanced Diagnostics
  • Passive Impedanz für hohe Zuverlässigkeit
  • Unterstützt Ex ic-Spannungsbegrenzung
  • Montage in Zone 2/Div. 2
  • Federklemmen oder Schraubklemmen wählbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
PROFINET interface
Interface symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.