Seleccione su país

Visite el sitio web global

MBHC-FB-4R.HSC* Power Hub MotherboardFieldConnex® Fieldbus

Power hub motherboard with host system connectors

Ventajas clave de un vistazo

  • 4 segments, redundant, individual modules per segment
  • Customizable cable connections to any PLC and PCS hosts
  • High-power trunk: Live work on devices in any hazardous area
  • Best quality, smallest size and lowest heat dissipation
  • For FOUNDATION Fieldbus and PROFIBUS PA
  • Optional advanced diagnostics
  • Passive impedance for high reliability
  • Supports Ex ic voltage limitation
  • Installation in Zone 2/Div. 2
  • Spring terminals or screw terminals selectable

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
PROFINET interface
Interface symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE