Wählen Sie Ihr Land

Global

5500-MAN-EX01-* Ventilblocksystem

Ventilblocksystem zum Einsatz mit dem Überdruckkapselungssystem der Serie 5500 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 2 und 22

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für Zone 2 und 22
  • ATEX- und IECEx-Zertifizierungen
  • Ventilblock kombiniert in einem Gehäuse das Magnetventil für die Spülung und das Nadelventil für die Druckhaltung
  • Geeignet für Stahl- oder Plastikschläuche
  • Montagezubehör, pneumatische Anschlüsse und Schläuche sind enthalten

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN