Seleccione su país

Visite el sitio web global

5500-MAN-EX01-* Manifold Valve System

Manifold valve system, valve block for use with 5500 series purge and pressurization system for use in hazardous areas Zone 2 and 22

Ventajas clave de un vistazo

  • Suitable for Zone 2 & 22
  • ATEX & IECEx certifications
  • Manifold combines the solenoid valve for purging and needle valve for pressurization in one housing
  • Suitable for steel or plastic tubing
  • Mounting hardware, pneumatic fittings and tubing included

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE