Wählen Sie Ihr Land

Global

OBR2500-12GM40-E4-V1 Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Gewindebauform M12, Metallgehäuse, Lichtaustritt frontal, Reichweite 2500 mm, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, 1 NPN-Ausgang, Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes M12 Gewindegehäuse
  • Geringer Platzbedarf
  • Spiegelsicher durch Polarisationsfilter
  • Hell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogrammierbar
  • Schutzart IP67

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten OBR2500-12GM40-E4-V1

Betriebsreichweite0 ... 2500 mm
Reflektorabstand50 ... 2500 mm
Grenzreichweite3000 mm
ReferenzobjektReflektor H50
LichtsenderLED
Lichtartrot , 640 nm
Polarisationsfilterja
Winkelabweichung+/- 2 °
Lichtfleckdurchmesserca. 150 mm im Abstand von 2500 mm
Öffnungswinkelca. 3,5 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 20000 Lux
MTTFd800 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Power on
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei Empfang des Sendestrahls ; blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve; aus bei Strahlunterbrechung
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
Steuereinganghellschaltend: +UB
dunkelschaltend: 0 V
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 2 V
Schaltfrequenzf≤ 1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
Normenkonformität
NormenUL 508
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
ZulassungenCE, cULus Listed 57M3 (nur in Verbindung mit UL Class 2 Spannungsversorgung; Type 1 enclosure)
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseMessing, vernickelt
LichtaustrittPMMA
Masseca. 15 g
Abmessungen
Länge55 mm
Durchmesser12 mm