Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBR2500-12GM40-E4-V1 Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro de polarización, carcasa con rosca M12, carcasa de metal, salida de luz delantera, rango de detección de 2500 mm, luz roja, modos claro/oscuro, 1 salida NPN, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa rígida con rosca M12
  • Para espacios reducidos
  • Antirreflectante mediante el filtro polarizador
  • Conmutación claro/oscuro, programable por cableado
  • Grado de protección IP67

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de OBR2500-12GM40-E4-V1

Distancia útil operativa0 ... 2500 mm
Distancia del reflector50 ... 2500 mm
Distancia útil límite3000 mm
Objeto de referenciaReflector H50
Emisor de luzLED
Tipo de luzrojo , 640 nm
Polfiltrosi
Desviación del ángulo+/- 2 °
Diámetro del haz de luzaprox. 150 mm a una distancia de 2500 mm
Ángulo de aperturaaprox. 3,5 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 20000 Lux
MTTFd800 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: power ON
Indicación de la funciónLED amarillo: se ilumina si recibe haces del receptor ; parpadea si está por debajo de la reserva de función; off con interrupción de haces
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Entrada de controlConmutación claro: +UB
Conmutación oscuro: 0 V
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro conmutable electrónicamente
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Frecuencia de conmutaciónf≤ 1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
EstándaresUL 508
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
CertificadosCE, cULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure)
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
Carcasalatón, niquelado
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 15 g
Dimensiones
Longitud55 mm
Diámetro12 mm