Wählen Sie Ihr Land

Global

CBL-PVC-BU-02X034-100M Rohkabel-Meterware

Kabel, PVC/PVC, 2-adrig blau

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für NAMUR-Technik
  • Nach DIN EN 60079-14:2014 geeignet zum Führen von eigensicheren Stromkreisen
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten CBL-PVC-BU-02X034-100M

BetriebsspannungUBmax. 300 V AC/DC
WiderstandsbelagR'max. 0,053 Ω/m
KapazitätsbelagC'101,8 nF/km
InduktivitätsbelagL'0,581 mH/km
Umgebungstemperatur
Kabel, fest verlegt-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Kabel, beweglich-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
> 15 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
Mantelfarbeblau (ähnlich RAL 5015)
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: blau
Aderaufbau19 x 0,15 mm ∅
LängeL100 m
KabelkurzzeichenLi YY 2 x 0,34
Masse2973 g
Kabel
MantelPVC
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPVC